Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-EZU, Plākšņu skaits: 90

111H0765

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsK1.5
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsK1.5
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-90
Model no.62
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH5/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH62L-EZU

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.8 Kilogram
Neto svars16.3 Kilogram
Volume37.044 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255254928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm