Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-EZU, Plākšņu skaits: 52

111B7969

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsH1"1/8J
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Model No.62
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits52
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2K
Q1 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1"1/8J
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8T
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8E
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
Tipa apzīmējumsH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.95 Kilogram
Neto svars10.8 Kilogram
Volume6.574 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm