Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-EZU, Plākšņu skaits: 30

111B6810

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā64 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-30
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsG1"1/4-1"1/8
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1"1/4-1"1/8
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8E
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
Tipa apzīmējumsH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.7 Kilogram
Neto svars7.55 Kilogram
Volume23.417 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424684495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm