Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62-EZU, Plākšņu skaits: 100

111B6231

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-100
Model No.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits100
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsL1''1/4R
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsL1''1/4R
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2D
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8E
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
Tipa apzīmējumsH62-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.248 Kilogram
Neto svars17.2 Kilogram
Volume37.441 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424588519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm