Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-EZU, Plākšņu skaits: 64

111B5472

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsQB9.2A
H1 sav. tipsAdapteris
H2 sav. izmērsQB9.2A
H2 sav. tipsAdapteris
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-64
Model No.62
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits64
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsH1"3/8H
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1"3/8H
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2D
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8J
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
Tipa apzīmējumsH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.65 Kilogram
Neto svars12.5 Kilogram
Volume29.9 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162693315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm