Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 56

111B8670

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud
ApstiprinājumsCEEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaCondenser
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
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsMicro Plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsCopper brazing
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Model No.62
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits56
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsMPHE H62L-CZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q1 sav. tipsSolder connection
Q2 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q2 sav. tipsSolder connection
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2D
Q3 sav. tipsSolder connection
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/4H
Q4 sav. tipsSolder connection
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH62L-CZ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Kilogram
Neto svars9.74 Kilogram
Volume25.137 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255028093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm