Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-CZ, Plākšņu skaits: 48

111B8479

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsCEEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsH1"3/8H
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
H2 sav. izmērsH1"3/8H
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
H3 sav. izmērsH12.2
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsH5/8A
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Modeļa nr.62
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-CZ
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.77 Kilogram
Neto svars8.62 Kilogram
Volume6.782 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm