Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-CZ, Plākšņu skaits: 110

111B8374

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Model No.62
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits110
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-CZ
Q1 sav. izmēru diapazonsG1"1/2B-1"3/8
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1"1/2B-1"3/8
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH5/8"
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8J
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
Tipa apzīmējumsH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.45 Kilogram
Neto svars17.3 Kilogram
Volume12.072 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162897171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm