Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-CZ, Plākšņu skaits: 46

111B8366

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-46
Model No.62
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits46
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-CZ
Q1 sav. izmēru diapazonsG1 1/4"-1 1/8"
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1 1/4"-1 1/8"
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8T
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8"
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
Tipa apzīmējumsH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.49 Kilogram
Neto svars8.34 Kilogram
Volume6.646 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162897072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm