Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H55L-C, Plākšņu skaits: 56

111B8946

Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsEACKRAIAPEDUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsH1/2D
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsH1"1/8J)
H4 sav. tips#N/A
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
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]696 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H55L-C-56(28/13+13)
Model no.55
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits56
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H55L-C
Q1 sav. izmēru diapazons1"3/8A
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons1"3/8A
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2D
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8J
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
Tipa apzīmējumsH55L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.15 Kilogram
Neto svars10 Kilogram
Volume16.875 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162943618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm