Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H55-C, Plākšņu skaits: 34

021H3699

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H55-C-34 (STDPG)
Model no.55
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits34
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H55-C
Q1 sav. izmēru diapazons1 7/8 in
Q1 sav. tipsĀrējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons1 7/8 in
Q2 sav. tipsĀrējais savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons3/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons12.85/12.15 mm
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
Tipa apzīmējumsH55-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.499 Kilogram
Neto svars6.89 Kilogram
Volume14.7 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424268541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm