Danfoss logo
Pic. AC

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H48T-CL, Plākšņu skaits: 26

111H0712

Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCEEACUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR744
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsH7/8
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsH7/8
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]2030 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Model No.48
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits26
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H48T-CL
Q1 sav. izmēru diapazonsG1"-7/8"
Q1 sav. tipsG External thread-solder in
Q2 sav. izmēru diapazonsG1"-7/8"
Q2 sav. tipsG External thread-solder in
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH48T-CL

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.256 Kilogram
Neto svars10.016 Kilogram
Volume14.852 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm