Danfoss logo
H48T-CH

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H48T-CH, Plākšņu skaits: 102

111B9113

Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCEEACPEDUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR744
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]2030 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-102
Model No.48
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits102
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H48T-CH
Q1 sav. izmēru diapazonsH3/4
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH3/4
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/4
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/4
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
Tipa apzīmējumsH48T-CH

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.704 Kilogram
Neto svars22.04 Kilogram
Volume23.036 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255120636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm