Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H48T-CH, Plākšņu skaits: 26
111B7248
Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111B7248
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Tapskrūve |
| Apstiprinājums | ASEACPEDUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R744 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Kondensators |
| Funkcijas piezīme | Null |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
| H3 sav. izmērs | Null |
| H3 sav. tips | Null |
| H4 sav. izmērs | Null |
| H4 sav. tips | Null |
| H5 sav. izmērs | Null |
| H5 sav. tips | Null |
| H6 sav. izmērs | Null |
| H6 sav. tips | Null |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Heat pump |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 2030 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 140.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-26 |
| Modeļa nr. | 48 |
| Plāksnes modelis | H |
| Plākšņu skaits | 26 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE H48T-CH |
| Q1 sav. izmēru diapazons | H3/4A |
| Q1 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | H3/4A |
| Q2 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | H5/8A |
| Q3 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | H5/8A |
| Q4 sav. tips | Lodējuma savienojums |
| Q5 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q5 sav. tips | Null |
| Q6 sav. izmēru diapazons | Null |
| Q6 sav. tips | Null |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | H48T-CH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.75 Kilogram |
| Neto svars | 8.6 Kilogram |
| Volume | 14.1 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162685938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |