Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H39L-EZU, Plākšņu skaits: 64

111H0442

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCEEACUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-64
Model no.39
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits64
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H39L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8
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
Tipa apzīmējumsH39L-EZU

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.737 Kilogram
Neto svars6.01 Kilogram
Volume14.1 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255197287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm