Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H39L-EZU, Plākšņu skaits: 80

111B8213

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCEEACUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80(I/64)
Model no.39
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits80
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H39L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsH1C
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1C
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH39L-EZU

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.749 Kilogram
Neto svars7.16 Kilogram
Volume15.601 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255124306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm