Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B8027

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud
ApstiprinājumsASCECRNEACUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaEvaporator
Funkcijas piezīmeWith distributor
H1 sav. izmērsQB9.2A
H1 sav. tipsAdapter
H2 sav. izmērsQB9.2A
H2 sav. tipsAdapter
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsMicro Plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
Specifikācija
Vērtība
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsCopper brazing
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Model No.39
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits60
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsMPHE H39L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsG1"1/4
Q1 sav. tipsG External thread connection
Q2 sav. izmēru diapazonsG1"1/4
Q2 sav. tipsG External thread connection
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8T
Q3 sav. tipsSolder connection
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8"
Q4 sav. tipsSolder connection
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6 Kilogram
Neto svars5.719 Kilogram
Volume11.305 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255000495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm