Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H39L-EZU, Plākšņu skaits: 106
111B7954
Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111B7954
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | TapskrūveFlange |
| Apstiprinājums | ASCECRNEACUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Iztvaicētājs |
| Funkcijas piezīme | Ar izplatītāju |
| H1 sav. izmērs | F-FL-063 |
| H1 sav. tips | Flange |
| H2 sav. izmērs | F-FL-064 |
| H2 sav. tips | Atloks |
| H3 sav. izmērs | F-FL-064 |
| H3 sav. tips | Atloks |
| H4 sav. izmērs | F-FL-063 |
| H4 sav. tips | Atloks |
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
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Heat pump |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 711 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-106 |
| Model No. | 39 |
| Plāksnes modelis | EZU |
| Plākšņu skaits | 106 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE H39L-EZU |
| Q1 sav. izmēru diapazons | F-FL-061 |
| Q1 sav. tips | Atloks |
| Q2 sav. izmēru diapazons | F-FL-062 |
| Q2 sav. tips | Atloks |
| Q3 sav. izmēru diapazons | F-FL-062 |
| Q3 sav. tips | Atloks |
| Q4 sav. izmēru diapazons | F-FL-061 |
| Q4 sav. tips | Atloks |
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
| Tipa apzīmējums | H39L-EZU |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.18 Kilogram |
| Neto svars | 9.03 Kilogram |
| Volume | 14.931 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162978962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |