Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 64

111B7555

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud
ApstiprinājumsASCECRNEACUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaEvaporator
Funkcijas piezīmeWith distributor
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
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsMicro Plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
Specifikācija
Vērtība
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsCopper brazing
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-64
Model No.39
Plāksnes modelisEZU
Plākšņu skaits64
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsMPHE H39L-EZU
Q1 sav. izmēru diapazonsG1"1/4
Q1 sav. tipsG External thread connection
Q2 sav. izmēru diapazonsG1"1/4
Q2 sav. tipsG External thread connection
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8T
Q3 sav. tipsSolder connection
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8E
Q4 sav. tipsSolder connection
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH39L-EZU

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.16 Kilogram
Neto svars6.01 Kilogram
Volume11.66 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162731475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm