Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H30-C, Plākšņu skaits: 48

111B8783

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCEEACUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsH3/8
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsH5/8
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]508 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Model no.30
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H30-C
Q1 sav. izmēru diapazonsG1
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH30-C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.46 Kilogram
Neto svars4.16 Kilogram
Volume8.288 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm