Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H30-C, Plākšņu skaits: 32

111B6006

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsL3/4G
H1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsL3/4G
H2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-32
Modeļa nr.30
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits32
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H30-C
Q1 sav. izmēru diapazonsQB6.2
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsQB6.2
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/4B
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/8F
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.326 Kilogram
Neto svars3 Kilogram
Volume8.288 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424238537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm