Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H30L-C, Plākšņu skaits: 42

021H4181

Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsEACKRAIAPEDRoHSUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsG3/4"
H1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsG3/4"
H2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]696 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]48.0 bar
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Model no.30
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits42
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H30L-C
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazons1/4 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons3/8 in
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
Tipa apzīmējumsH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.299 Kilogram
Neto svars3.96 Kilogram
Volume8.961 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm