Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H30-C, Plākšņu skaits: 18

021H4149

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērs3/8" in
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērs3/8" in
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-18
Model no.30
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits18
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H30-C
Q1 sav. izmēru diapazons7/8" in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons7/8" in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.35 Kilogram
Neto svars1.97 Kilogram
Volume8.288 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424267919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm