Danfoss logo
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-EZ, Plākšņu skaits: 82-product-details

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-EZ, Plākšņu skaits: 82

111H1173

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsT60.3
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsT60.3
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]508 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-82
Model No.118
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits82
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsN1/2
Q1 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsN1/2
Q2 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/4
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"5/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsH118L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars37.8 Kilogram
Neto svars29.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255287261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm