Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-CZ, Plākšņu skaits: 128

111B9237

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēdaTapskrūve
ApstiprinājumsCECRNEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsK2.5
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsK2.5
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
H3 sav. izmērsH7/8
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērsH1"1/8
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]508 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-CZ-128(64/31+31)
Model No.118
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits128
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H118L-CZ
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsH7/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
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
Tipa apzīmējumsH118L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars43.5 Kilogram
Neto svars42.4 Kilogram
Volume116.64 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255199137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm