Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D62, Plākšņu skaits: 74

111H0988

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUniversal
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsN1/2
H1 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsN1/2
H2 sav. tipsG iekšējās vītnes savienojums
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
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D62-74
Model No.62
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits74
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D62
Q1 sav. izmēru diapazonsH5/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH5/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
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
Tipa apzīmējumsD62
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.25 Kilogram
Neto svars13.65 Kilogram
Volume45.114 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255274636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm