Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D62L-H, Plākšņu skaits: 20

021H0856

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNull
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-H-20 (STDPG)
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits20
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D62L-H
Q1 sav. izmēru diapazonsG1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 sav. tipsĀrējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 sav. tipsĀrējais savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsG1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 sav. tipsĀrējais savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsG1 1/4 - 1 1/8 in
Q4 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD62L-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.288 Kilogram
Neto svars6.25 Kilogram
Volume23.814 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424273910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm