Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D62, Plākšņu skaits: 36

021H0358

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUniversal
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
KategorijaI
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D62-36
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits36
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D62
Q1 sav. izmēru diapazons1"3/8 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons1"3/8 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1"1/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1"5/8 in
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
Tipa apzīmējumsD62
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.29 Kilogram
Neto svars8.14 Kilogram
Volume11.3 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424274962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm