Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D55L, Plākšņu skaits: 16

111H1098

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUniversal
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-16
Model No.55
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits16
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D55L
Q1 sav. izmēru diapazonsH3/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH3/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/8
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
Tipa apzīmējumsD55L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.33 Kilogram
Neto svars4.83 Kilogram
Volume15.02 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255281481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm