Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D55-H, Plākšņu skaits: 102

111B6663

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNull
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsN1/2T
H1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsN1/2T
H2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
H3 sav. izmērsH7/8E
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērs1''3/8A
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Model no.55
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits102
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D55-H
Q1 sav. izmēru diapazonsG1''1/4
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsG1''1/4
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.25 Kilogram
Neto svars16.1 Kilogram
Volume11.044 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm