Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D55L-EU, Plākšņu skaits: 58

021H9450

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNPT1''1/4
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNPT1''1/4
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-EU-58
Model no.55
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisEU
Plākšņu skaits58
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D55L-EU
Q1 sav. izmēru diapazonsNNPT1/4
Q1 sav. tipsNPT iekšējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsNNPT1/4
Q2 sav. tipsNPT iekšējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons7/8C
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsH1''1/8J
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD55L-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.95 Kilogram
Neto svars10.8 Kilogram
Volume13.164 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424494704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm