Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D55-H, Plākšņu skaits: 64

021H9443

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNull
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
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-64
Model no.55
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits64
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D55-H
Q1 sav. izmēru diapazonsL1M
Q1 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsL1M
Q2 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH5/8A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1/2D
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
Tipa apzīmējumsD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.15 Kilogram
Neto svars11 Kilogram
Volume25.445 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424251185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm