Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D55, Plākšņu skaits: 30

021H3953

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUniversal
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
KategorijaI
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D55-30
Model no.55
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D55
Q1 sav. izmēru diapazons1 3/8 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons1 3/8 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons7/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons1 1/8 in
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
Tipa apzīmējumsD55
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.52 Kilogram
Neto svars6.37 Kilogram
Volume14.7 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424268343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm