Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118, Plākšņu skaits: 164

111H0805

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūveLift
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUniversal
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērsNull
H3 sav. tipsNull
H4 sav. izmērsNull
H4 sav. tipsNull
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118-164
Model no.118
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits164
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D118
Q1 sav. izmēru diapazonsK55.8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsK55.8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsK55.8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsK55.8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD118

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars57 Kilogram
Neto svars48.6 Kilogram
Volume129.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255258766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm