Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118L-E, Plākšņu skaits: 122

111H0502

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-122
Model no.118
Plāksnes modelisEM
Plākšņu skaits122
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D118L-E
Q1 sav. izmēru diapazonsH1"1/8
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH5/8
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/4
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD118L-E

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars49 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Volume116.64 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255215035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm