Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118-H, Plākšņu skaits: 300

111H0299

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNull
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsK50.8
H1 sav. tipsVictaulic savienojums
H2 sav. izmērsK50.8
H2 sav. tipsVictaulic savienojums
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-300
Model no.118
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits300
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D118-H
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsK50.8
Q3 sav. tipsVictaulic savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsK50.8
Q4 sav. tipsVictaulic savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD118-H

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars96 Kilogram
Neto svars83.9 Kilogram
Volume151.848 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255143420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm