Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118, Plākšņu skaits: 166
111B9198
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111B9198
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Tapskrūve |
| Apstiprinājums | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Universal |
| Funkcijas piezīme | Null |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
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
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kategorija | III |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Universālais |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 435 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger D118-166 |
| Model No. | 118 |
| Plāksnes modelis | M |
| Plākšņu skaits | 166 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE D118 |
| Q1 sav. izmēru diapazons | K50.8 |
| Q1 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | K50.8 |
| Q2 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | K50.8 |
| Q3 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q4 sav. izmēru diapazons | K50.8 |
| Q4 sav. tips | Victaulic savienojums |
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
| Tipa apzīmējums | D118 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 58 Kilogram |
| Neto svars | 49.1 Kilogram |
| Volume | 127.44 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255189459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |