Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40
111B9036
Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing
111B9036
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Stud |
| Apstiprinājums | CEEACKRAIAUA |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Null |
| Funkcijas piezīme | Null |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
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
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Micro Plate heat exchanger |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Universal |
| Lodējuma materiāls | Copper brazing |
| Maks. darba spiediens [psi] | 711 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger D118L-H-40 |
| Model no. | 118 |
| Plāksnes modelis | H |
| Plākšņu skaits | 40 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produkta veids | MPHE D118L-H |
| Q1 sav. izmēru diapazons | L1"1/4R |
| Q1 sav. tips | G External thread connection |
| Q2 sav. izmēru diapazons | L1"1/4R |
| Q2 sav. tips | G External thread connection |
| Q3 sav. izmēru diapazons | L1"1/4R |
| Q3 sav. tips | G External thread connection |
| Q4 sav. izmēru diapazons | L1"1/4R |
| Q4 sav. tips | G External thread connection |
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
| Tipa apzīmējums | D118L-H |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 18.6 Kilogram |
| Neto svars | 18.3 Kilogram |
| Volume | 12.577 Cubic decimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |