Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134
111B8606
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
111B8606
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Null |
| Apstiprinājums | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Universal |
| Funkcijas piezīme | Null |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
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
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Micro Plate heat exchanger |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kategorija | III |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Universal |
| Lodējuma materiāls | Copper brazing |
| Maks. darba spiediens [psi] | 435 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger D118-134 |
| Model no. | 118 |
| Plāksnes modelis | M |
| Plākšņu skaits | 134 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produkta veids | MPHE D118 |
| Q1 sav. izmēru diapazons | 2"VIC |
| Q1 sav. tips | Victaulic connection |
| Q2 sav. izmēru diapazons | 2"VIC |
| Q2 sav. tips | Victaulic connection |
| Q3 sav. izmēru diapazons | 2"VIC |
| Q3 sav. tips | Victaulic connection |
| Q4 sav. izmēru diapazons | 2"VIC |
| Q4 sav. tips | Victaulic connection |
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
| Tipa apzīmējums | D118 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 41 Kilogram |
| Neto svars | 40.8 Kilogram |
| Volume | 113.4 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |