Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118-E, Plākšņu skaits: 180

111B8187

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACKRAIAUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsH1"1/8
H1 sav. tipsLodējuma savienojums
H2 sav. izmērsH7/8
H2 sav. tipsLodējuma savienojums
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
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-180
Model no.118
Plāksnes modelisEM
Plākšņu skaits180
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D118-E
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazons1"1/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2"1/8
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
Tipa apzīmējumsD118-E

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars65 Kilogram
Neto svars52.75 Kilogram
Volume129.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255112211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm