Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118-E, Plākšņu skaits: 130

021H5832

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsPēda
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsR1/2
H2 sav. tipsR iekšējās vītnes savienojums
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
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-130
Model no.118
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisEM
Plākšņu skaits130
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D118-E
Q1 sav. izmēru diapazons2 1/8 in
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons2 1/8 in
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1 1/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2 1/8 in
Q4 sav. tipsLodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39.9 Kilogram
Neto svars39.75 Kilogram
Volume113.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424263683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm