Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118-E, Plākšņu skaits: 70

021H2765

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-70 (STDPG)
Model no.118
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisEM
Plākšņu skaits70
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D118-E
Q1 sav. izmēru diapazonsG2-1 5/8 in
Q1 sav. tipsĀrējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG2-1 5/8 in
Q2 sav. tipsĀrējais savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons1 1/8 in
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons2 1/8 in
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
Tipa apzīmējumsD118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars24.858 Kilogram
Neto svars24.15 Kilogram
Volume38.87 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424270292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm