Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118L, Plākšņu skaits: 90

021H0691

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUniversal
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
KategorijaIII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsUniversālais
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-90
Model no.118
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE D118L
Q1 sav. izmēru diapazonsNPT2"
Q1 sav. tipsNPT ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsNPT2"
Q2 sav. tipsNPT ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsNPT2"
Q3 sav. tipsNPT ārējās vītnes savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsNPT2"
Q4 sav. tipsNPT ārējās vītnes savienojums
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsD118L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars31.45 Kilogram
Neto svars31.3 Kilogram
Volume36.137 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424274290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm