Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-EZ, Plākšņu skaits: 16

111B5153

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsS030C
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsS030C
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
KategorijaArt. 4, par. 3
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-16
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits16
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsH1C
Q1 sav. tipsLodējuma savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH1C
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH5/8A
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
Tipa apzīmējumsC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.47 Kilogram
Neto svars5.32 Kilogram
Volume16.856 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424286484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm