Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-EZ, Plākšņu skaits: 110

111B2153

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsNull
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsNull
H2 sav. tipsNull
H3 sav. izmērs5/8 in
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērs1"3/8 in
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
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
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits110
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-EZ
Q1 sav. izmēru diapazonsG1"1/2
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsG1"1/2
Q2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars19.55 Kilogram
Neto svars19.4 Kilogram
Volume18.27 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm