Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-EZ-B, Plākšņu skaits: 38

111B2085

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsQB9.2A
H1 sav. tipsAdapteris
H2 sav. izmērsQB9.2A
H2 sav. tipsAdapteris
H3 sav. izmērs5/8 in
H3 sav. tipsLodējuma savienojums
H4 sav. izmērs1"1/8 in
H4 sav. tipsLodējuma savienojums
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisZ
Plākšņu skaits38
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-EZ-B
Q1 sav. izmēru diapazonsR1
Q1 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsR1
Q2 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.77 Kilogram
Neto svars8.62 Kilogram
Volume23.946 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm