Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-EZ-K, Plākšņu skaits: 144
111H0446
Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
111H0446
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Tapskrūve |
| Apstiprinājums | ASCECRNEACUAUL |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 200 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] | -196 °C |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 320 °F |
| Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] | -390 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Iztvaicētājs |
| Funkcijas piezīme | Ar izplatītāju |
| H1 sav. izmērs | Null |
| H1 sav. tips | Null |
| H2 sav. izmērs | Null |
| H2 sav. tips | Null |
| H3 sav. izmērs | 46211 |
| H3 sav. tips | #N/A |
| H4 sav. izmērs | H1"1/8 |
| H4 sav. tips | Lodējuma savienojums |
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
| Kategorija | III |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietojums | Dzesinātājs |
| Lodējuma materiāls | Vara lodējums |
| Maks. darba spiediens [psi] | 711 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-K-144(72/35+35) |
| Model no. | 62 |
| Plāksnes modelis | Z-K |
| Plākšņu skaits | 144 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | MPHE C62L-EZ-K |
| Q1 sav. izmēru diapazons | K50.8 |
| Q1 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q2 sav. izmēru diapazons | K50.8 |
| Q2 sav. tips | Victaulic savienojums |
| Q3 sav. izmēru diapazons | 46211 |
| Q3 sav. tips | #N/A |
| Q4 sav. izmēru diapazons | H1"1/8 |
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
| Tipa apzīmējums | C62L-EZ-K |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 25.1 Kilogram |
| Neto svars | 23.6 Kilogram |
| Volume | 52.523 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197522 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |