Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-EZ-J, Plākšņu skaits: 54

111B8815

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsNull
ApstiprinājumsASCRNPEDRoHSUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsR1"1/4
H1 sav. tipsR ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsN3/4A
H2 sav. tipsNPT iekšējās vītnes savienojums
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-54
Model no.62
Plāksnes modelisZ-J
Plākšņu skaits54
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-EZ-J
Q1 sav. izmēru diapazonsG1/2
Q1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazonsH32B
Q2 sav. tipsLodējuma savienojums
Q3 sav. izmēru diapazonsH3/8A
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH3/4H
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
Tipa apzīmējumsC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.23 Kilogram
Neto svars10.08 Kilogram
Volume28.974 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162855126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm