Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C62L-EZ-K, Plākšņu skaits: 94

111B8212

Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsASCECRNEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaIztvaicētājs
Funkcijas piezīmeAr izplatītāju
H1 sav. izmērsG1"1/2
H1 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērsG1"1/2
H2 sav. tipsG ārējās vītnes savienojums
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
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsDzesinātājs
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-94
Model no.62
Plāksnes modelisZ-K
Plākšņu skaits94
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE C62L-EZ-K
Q1 sav. izmēru diapazonsNull
Q1 sav. tipsNull
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazons1"1/8
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH1"3/8
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
Tipa apzīmējumsC62L-EZ-K

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.08 Kilogram
Neto svars16.08 Kilogram
Volume37.436 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255122777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm