Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsStud
ApstiprinājumsASCECRNEACUAUL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaEvaporator
Funkcijas piezīmeWith distributor
H1 sav. izmērs1"5/8
H1 sav. tipsSolder connection
H2 sav. izmērs1"5/8
H2 sav. tipsSolder connection
H3 sav. izmērsH5/8A
H3 sav. tipsSolder connection
H4 sav. izmērsH1"3/8H
H4 sav. tipsSolder connection
H5 sav. izmērsNull
H5 sav. tipsNull
H6 sav. izmērsNull
H6 sav. tipsNull
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsMicro Plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
Specifikācija
Vērtība
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsChiller
Lodējuma materiālsCopper brazing
Maks. darba spiediens [psi]711 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Modeļa nr.62
Plāksnes modelisZ-K
Plākšņu skaits90
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsMPHE C62L-EZ-K
Q1 sav. izmēru diapazons1"5/8
Q1 sav. tipsSolder connection
Q2 sav. izmēru diapazonsNull
Q2 sav. tipsNull
Q3 sav. izmēru diapazonsNull
Q3 sav. tipsNull
Q4 sav. izmēru diapazonsNull
Q4 sav. tipsNull
Q5 sav. izmēru diapazonsNull
Q5 sav. tipsNull
Q6 sav. izmēru diapazonsNull
Q6 sav. tipsNull
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsC62L-EZ-K

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.7 Kilogram
Neto svars15.48 Kilogram
Volume13.767 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm